Publikovat produkty
Pendant lamp Fad
Pendant lamp Fad
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Fad

    Fittings and dome lamps of metal. Shades — matte black and black. Dome lamps rotate 340° horizontally and 90° vertically. Matte acrylic diffuser. Integrated LED module. Switch of the wall lamp and table lamp with dimmer.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Fad
      Lamps 6ХLED module
      Lamp power, W 36
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2100
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lampshade height, mm 22
      Lighting fixture height , mm 616
      Height of the ceiling cup, mm 50
      Lighting fixture width, mm 550
      Lighting fixture depth, mm 890
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070PL-L38B3K


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Fad
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůFad
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)616
    • Šířka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.29
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps