Publikovat produkty
Pendant lamp Golden Cage
Pendant lamp Golden Cage
Pendant lamp Golden Cage
Pendant lamp Golden Cage
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Golden Cage

    Metal fittings, gold color. Decorative handmade wire sphere lamps. Horizontal suspensions in two mount options - surface and hidden ones. The luminous element is a silicone tube with a LED source. Color temperature: 3000K.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Golden Cage
      Lamps -
      Lamp power, W 117
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 6400
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 840
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 320
      Lighting fixture depth, mm 1537
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Golden-Cage
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůGolden Cage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)840
    • Šířka (mm)320
    • Hloubka (mm)1537
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.66
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps