Publikovat produkty
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Marble

    Metal fittings. Color — brass. Spherical dome lamps — frosted glass. Marble decoration. Lamps with E27 base are used as light sources.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Marble
      Lamps 6ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 560
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 670
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD187PL-06BS


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Marble
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůMarble
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps