Publikovat produkty
Pendant lamp Revero
Pendant lamp Revero
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Revero
      Lamps 7ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085PL-07G


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Revero
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůRevero
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps