Publikovat produkty
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Ros

    Metal fittings, glass dome lamps. Color combinations for fittings and a dome lamp: black + transparent, black + amber, brass + transparent. Decorative elements are blown glass beads. Adjustable wire height. Light source - lamp with a GU10 base.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Ros
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 140
      Lighting fixture height , mm 3625
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 160
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Ros
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůRos
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3625
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps