Publikovat produkty
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
    Maytoni GmbH

    Rim pendant lamp

    The model is shaped as a metal ring. The series is represented by luminaires of various sizes in 3 colours: white, black and brass. LED light sources
    Specifikace
    • Maximum lamp power, W: 115

      Lamp power: 118

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Width, mm: 800

      LED: Yes

      Ceiling mount type: Plank

      Luminous Flux, Lm: 6100

      Color Temperature, K: 4000

      Warranty 3 years

      Article:MOD058PL-L100BS4K

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRim-pendant-lamp
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůRim
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps