Publikovat produkty
Table lamp Bianco
Table lamp Bianco
    Maytoni GmbH

    Table lamp Bianco

    Metal fittings, color — brass. Lampshade — white cotton. Design highlight — natural stone elements (alabaster). Trendy mix of textures. Laconic forms in American style.
    Specifikace
    • Title Table lamp Bianco
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 270
      Lighting fixture height , mm 650
      Lighting fixture width, mm 390
      Lighting fixture depth, mm 390
      Lighting fixture diameter, mm 390
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article Z030TL-01BS


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTable-lamp-Bianco
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůBianco
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)390
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.32
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps