Publikovat produkty
Table lamp Kyoto
Table lamp Kyoto
Table lamp Kyoto
Table lamp Kyoto
    Maytoni GmbH

    Table lamp Kyoto

    Fittings material — metal, shades – black, gold, white. Marble base in black, gray, white colors. Dome lamps are made of white glass. The design of the lamp is inspired by the architecture of the ancient Japanese capital of the same name – Kyoto. LED light source, color temperature — 3000K. Availability of models for lamps with G9 base.
    Specifikace
    • Title Table lamp Kyoto
      Lamps -
      Lamp power, W 11
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 500
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 213
      Lighting fixture height , mm 460
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 220
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTable-lamp-Kyoto
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůKyoto
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.01
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps