Publikovat produkty
Table lamp Marmo
Table lamp Marmo
    Maytoni GmbH

    Table lamp Marmo

    Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.
    Specifikace
    • Title Table lamp Marmo
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 440
      Lighting fixture diameter, mm 280
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099TL-01G


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTable-lamp-Marmo
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůMarmo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps