Publikovat produkty
Table lamp Memory
Table lamp Memory
Table lamp Memory
    Maytoni GmbH

    Table lamp Memory

    Metal fittings, shade — black. Lamps are stylized in the shape of an hourglass with a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze. Pendant lamps with dome lamps made of white ceramics with transparent, black-and-white, gold-and-white and white glass. Adjustable height of pendant lamps.
    Specifikace
    • Title Table lamp Memory
      Lamps 1XE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 140
      Lighting fixture height , mm 425
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 300
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTable-lamp-Memory
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůMemory
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)425
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.44
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps