Publikovat produkty
Table lamp Muse
Table lamp Muse
Table lamp Muse
    Maytoni GmbH

    Table lamp Muse

    Metal base completed with sculptural cast glass in two shades: smoky and transparent. Cotton lampshade of white color. Light source — lamp with E27 base.
    Specifikace
    • Title Table lamp Muse
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 180
      Lighting fixture height , mm 520
      Lighting fixture width, mm 320
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 320
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD304TL-01G


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTable-lamp-Muse
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůMuse
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)520
    • Šířka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps