Publikovat produkty
Wall lamp Antic
Wall lamp Antic
Wall lamp Antic
Wall lamp Antic
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Antic

    Metal fittings plated in gold color. Dome lamp of cast glass with a corrugated texture, shades — white, cognac, grey. Light source — lamp with E14 base.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Antic
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 300
      Lighting fixture height , mm 535
      Lighting fixture depth, mm 265
      Lighting fixture diameter, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD302WL-01CG

      MOD302WL-01CG

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Antic
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůAntic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)535
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps