Publikovat produkty
Wall lamp  Cabaret
Wall lamp  Cabaret
Wall lamp  Cabaret
Wall lamp  Cabaret
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Cabaret

    The color of the metal fittings is brass with a satin finish, the lampshades are made of clear glass. Light source: LED. The color temperature of the lamps is 3000K, the beam angle is 120 degrees. Wall sconces and pendant lights are equipped with an adjustable electric cord up to 3 meters long, allowing them to be used in rooms with high ceilings.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Cabaret
      Lamps -
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 850
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 270
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 175
      Lighting fixture depth, mm 230
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Cabaret
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůCabaret
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)270
    • Šířka (mm)175
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps