Publikovat produkty
Wall lamp  Golden Cage
Wall lamp  Golden Cage
Wall lamp  Golden Cage
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Golden Cage

    Metal fittings, gold color. Decorative handmade wire sphere lamps. Horizontal suspensions in two mount options - surface and hidden ones. The luminous element is a silicone tube with a LED source. Color temperature: 3000K.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Golden Cage
      Lamps -
      Lamp power, W 17
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 1100
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 2188
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 139
      Lighting fixture depth, mm 222
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Golden-Cage
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůGolden Cage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2188
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)222
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps