Publikovat produkty
Pendant lamp Flusso
Maytoni GmbH

Pendant lamp Flusso

Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.
Specifikace
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Flusso
  • Skupina výrobkůDecorative
  • Skupina produktůFlusso
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)205
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.99
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Popis Uniclass 2015Lamps
  • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Číslo OmniClass23-35 45 15
  • Název OmniClassLamps

Dostupnost regionu

Evropa