Publikovat produkty
Pendant lamp Memory
Maytoni GmbH

Pendant lamp Memory

Metal fittings, shade — black. Lamps are stylized in the shape of an hourglass with a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze. Pendant lamps with dome lamps made of white ceramics with transparent, black-and-white, gold-and-white and white glass. Adjustable height of pendant lamps.
Specifikace
  • Title Pendant lamp Memory
    Lamps 1XE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC 220-240
    Luminous flux, lum -
    Color temperature, k -
    Lampshade diameter, mm -
    Lampshade height, mm -
    Lighting fixture height , mm 2320
    Height of the ceiling cup, mm -
    Lighting fixture width, mm -
    Lighting fixture depth, mm -
    Lighting fixture diameter, mm 80
    Diameter of the ceiling cup, mm -
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Memory
  • Skupina výrobkůDecorative
  • Skupina produktůMemory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)775
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)906
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)4.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Popis Uniclass 2015Lamps
  • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Číslo OmniClass23-35 45 15
  • Název OmniClassLamps

Dostupnost regionu

Evropa