Publikovat produkty
Pendant lamp Nostalgia
Pendant lamp Nostalgia
Pendant lamp Nostalgia
Pendant lamp Nostalgia
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Nostalgia

    Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Nostalgia
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 430
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 333
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD048PL-03G

      MO

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Nostalgia
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůNostalgia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.36
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps