Publikovat produkty
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Origami

    Fittings material— metal. Shades — white, black. Portable design for light level and design adjustment. Safe live cables. LED light sources with color temperature of 4000К.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Origami
      Lamps 3ХLED module
      Lamp power, W 46
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2300
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 187
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 15
      Lighting fixture depth, mm 800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD163PL-L38B4K1


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Origami
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůOrigami
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)187
    • Šířka (mm)15
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.75
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa