Publikovat produkty
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Saturno

    Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 4000K. Trendy circle shape. The series includes pendant models of various diameters.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Saturno
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůSaturno
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.43
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa