Publikovat produkty
Pendant lamp Tau
Pendant lamp Tau
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Tau

    Aluminum body. Shades — gold, combination of gold and black. Diffuser of two types– silicone tube and extra strong cord (does not turn yellow over time, has high strength). Soft, even light thanks to the high density of the LEDs. Color temperature is 3000K. LED light source.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Tau
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 21
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 910
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 180
      Lighting fixture depth, mm 1800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD166PL-L20G3K


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Tau
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůTau
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps