Publikovat produkty
Wall lamp Basic form
Wall lamp Basic form
Wall lamp Basic form
Wall lamp Basic form
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Basic form

    Fittings material— metal. Shades — gold, matte white, matte black. Rounded dome lamps of frosted white glass. Universal forms, minimalistic design. Light source — lamp with E14 base.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Basic form
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 150
      Lighting fixture width, mm 150
      Lighting fixture depth, mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 150
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD321WL-01G1


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Basic-form
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůBasic form
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.51
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps