Publikovat produkty
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Halo

    Aluminium fittings. Colors - black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with a color temperature of 3000-4000K. Adjustable length of pendant lamps.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Halo
      Lamps -
      Lamp power, W 15
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 520
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 860
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 20
      Lighting fixture depth, mm 68
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Halo-
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůHalo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)860
    • Šířka (mm)20
    • Hloubka (mm)68
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSilicone
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps