Publikovat produkty
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Ios 176

    Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Two LED light sources, combined and separate backlight mode.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Ios-177
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůIos 176
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.47
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa