Publikovat produkty
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert

    Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert

    This through-wall package drop creates a safe space for package deliveries and manages the most common-sized boxes shipped.

    Specifikace
    • Features:

      • The 14 x 28-inch wall opening and roller bottom door will move packages through walls with ease
      • K-Flex 2 inch Insulated door helps maintain heating and cooling efficiencies
      • 4-6 digit keypad controller unlocks the door, just enter the code, open the door and then place packages in
      • Top Quality Stainless Steel electronic rotary latch secures the door
      • Works great in combination with our 3-foot conveyor ramp
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabox-gobbler-1428-package-only-wall-insert
    • Skupina výrobkůWall Inserts
    • Skupina produktůBox Gobblers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)51.25
    • Šířka (palce)21.75
    • Hloubka (palce)12
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)55
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Poštovní Schránky

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké