Publikovat produkty
Ucrete IF - vysoce odolný polyuretanový podlahový systém s ocelovým plnivem
Ucrete IF - vysoce odolný polyuretanový podlahový systém s ocelovým plnivem
Ucrete IF - vysoce odolný polyuretanový podlahový systém s ocelovým plnivem
Ucrete IF - vysoce odolný polyuretanový podlahový systém s ocelovým plnivem
Ucrete IF - vysoce odolný polyuretanový podlahový systém s ocelovým plnivem
Ucrete IF - vysoce odolný polyuretanový podlahový systém s ocelovým plnivem
    MBCC - Sika
    Archivovány

    Ucrete IF - vysoce odolný polyuretanový podlahový systém s ocelovým plnivem

    Ucrete je jedinečná vysoce odolná polyuretanová pryskyřice s vysokou odolností vůči agresivním chemikáliím, vysokému mechanickému rázu a teplotní odolností až do +150°C. Ucrete IF zajišťuje extrémně houževnatý povrch chránící podlahovou krytinu při vysokém mechanickém rázovém zatížení s vynikající odolností vůči obrusu. Hutnost a nepropustnost systému se železným plnivem zajišťuje ideální podlahovou úpravu aplikací pro odpadové hospodářství, těžké strojírenství a zpracovatelský průmysl, stejně jako pro prostředí, kde je vyžadována robustní podlaha s dlouhou životností. Výhody • Životnost: Podlahový systém Ucrete je dlouhodobě používán v průmyslových provozech více než 40 let, mnoho ze starších podlahových aplikací je dosud stále v provozu. • Kvalita ovzduší: velmi nízké emise VOC. • Žádné účinky na změny chutí potravin, ani během aplikace. • Rychlá aplikace a vytvrzení: Jsou dostupné speciální produkty, které umožňují aplikaci a vytvrzení do méně jak 12 hodin přerušení provozu. • Teplotní odolnost a odolnost vůči teplotním šokům. • Chemická odolnost: Výjimečná odolnost vůči široké škále agresivních chemikálií. • Odolnost proti rázu: Ucrete IF je schopen odolat extrémnímu nárazovému zatížení. • Tolerance vůči vlhkosti podkladu: může být aplikovaný na 7 dní starý den nebo starý kvalitní beton s vyšší zbytkovou vlhkostí bez speciálních penetrací. • Čištění a hygiena: Akreditováno pro použití v zařízeních provozujících systémy bezpečnosti potravin HACCP. • Bezpečný pro pracovníky, produkty a životní prostředí.
    Specifikace
    • Kvalita podkladu: Betonové podklady by měly být viditelně suché a měly by mít pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Protiskluzné vlastnosti: EN 13036-4 kyvadlová zkouška (gumové podrážky 4S na mokré podlaze): 40 – 45 Odpovídající normě DIN 51130: R11 Teplotní odolnost: min 9 mm tloušťka: : od -40 °C do max. + 120 °C; čištění párou: plné zatížení Odstíny: Červená, žlutá, zelená, oranžová, šedá, krémová, modrá, zelenohnědá
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIF
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiál2C Polyuretan
    • Vedlejší materiálCement
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podlahové Systémy
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Popis Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Název OmniClassResinous Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes