Publikovat produkty
MasterSeal 531 - Vodonepropustný systém na bázi cementu
MBCC - Sika
Archivovány

MasterSeal 531 - Vodonepropustný systém na bázi cementu

MasterSeal 531 - Vodonepropustná, 1Komponentní malta na bázi cementu, schválená pro kontakt s pitnou vodou
Specifikace
  • Aplikace ve 2 vrstvách s celkovou tloušťkou 2 mm, vodonepropustná stěrka na bázi cementu ( 1-K hmota se namíchá s určeným množstvím vody ) MasterSeal 531 od Master Builders Solutions Česká Republika (nebo analogické). Fyzikální vlastnosti výrobku : Propustnost pro vodní páru (EN ISO 7783-1,2): Sd < 5 m (2mm tloušťka) Kapilární voda - absorpce (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5 Odolnost tlakové vodě (pozitivní EN 12390-8): &ge 1,5 bar odolnost tlakové vodě (negativní UNI 8298-8): &ge 1,0 bar Přídržnost k betonu (EN 1542): &ge 1,0 N/mm2 Přídržnost k betonu po cyklování mráz / tání (EN 13687-1): &ge 1,0 N/mm2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMasterSeal_531
  • Skupina výrobkůMasterSeal® - Master Builders Solutions
  • Skupina produktůCementitious Waterproofing Coatings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-27
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Ss_32_80_03
  • Popis Uniclass 2015Applied waterproofing and tanking systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 16 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Polymer Modified Cement Waterproofing
  • Číslo OmniClass23-13 25 17 19
  • Název OmniClassCementitious and Reactive Waterproofing