Publikovat produkty
Ochranný systém pro čističky odpadních vod a těžkém chemickém prostředí - MasterSeal 7000 CR
Ochranný systém pro čističky odpadních vod a těžkém chemickém prostředí - MasterSeal 7000 CR
Ochranný systém pro čističky odpadních vod a těžkém chemickém prostředí - MasterSeal 7000 CR
Ochranný systém pro čističky odpadních vod a těžkém chemickém prostředí - MasterSeal 7000 CR
    MBCC - Sika
    Archivovány

    Ochranný systém pro čističky odpadních vod a těžkém chemickém prostředí - MasterSeal 7000 CR

    Vodotěsný a ochranný systém na bázi Xolutec technologie pro čističky odpadních vod a těžké chemické průmyslové prostředí. Penetrace: MasterSeal P770. Speciální penetrace pro membrány MasterSeal M aplikované na minerální (suché nebo vlhké) podklady. Membrána: MasterSeal M 790. Dvous loužková trhliny překlenující membrána s vysokou chemickou odolností.
    Specifikace
    • Aplikace 1 nátěru s minimální celkovou tloušťkou 0,2 (0,3) mm dvousložkovou penetrací MasterSeal P770 na Xolutec bázi, od Master Builders Solutions (nebo obdobné) s následnou aplikací 2 (3) nátěrů o minimální celkové tloušťce 0,8 (1,2) mm dvousložkové vodotěsné membrány MasterSeal M 790 na Xolutec bázi od Master Builders Solutions (nebo obdobné).

      Fyzikální vlastnosti produktu:

      Nepropustnost na tlakovou vodu (pozitivní strana): ≥ 5 bar

      Nepropustnost na tlakovou vodu (negativní strana): ≥ 1,5 bar

      Rychlost pronikání vody(EN 1062-3): ≤ 0.1 kg/m²/h0.5

      Součinitel propustnosti vodní páry (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd ≥ 120 m (0,8 mm tloušťka)

      PRopustnost oxidu uhličitého (EN 1062-6): Sd ≥ 200 m (0,8 mm tloušťka)

      Odolnost proti obrusu (EN ISO 5470-1): ≤ 200 mg

      Odolnost proti úderu (EN ISO 6271-1): ≥ 20 Nm

      Přídržnost k betonu (EN 1542): ≥ 2,5 N/mm2

      Přídržnost k betonu po zmrazovacích cyklech (EN 13687-1): ≥ 2,5 N/mm2

      Překlenutí trhlin: EN 1062-7 (A) Static: ≥ A3 (+23ºC); ≥ A2 (+70ºC)

      Překlenutí trhlin: EN 1062 – 7 (B) Dynamic: ≥ B3.1 (+23ºC)

      Odolnosti to korozi biogenickými kyselinami (po zrychleném období 72 týdnů, které odpovídá 11 až 14 letům v reálném kanalizační síti):

      - žádné podstatné změny v pevnosti v tahu a propustnosti.

      - zkouška přilnavosti prokázala kohezi v podkladním betonu.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMasterSeal_7000_CR
    • Skupina výrobkůMasterSeal® - Master Builders Solutions
    • Skupina produktůChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-27
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód Uniclass 2015Ss_32_80
    • Popis Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 15
    • Název OmniClassFluid Applied Waterproofing