Publikovat produkty
Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex
MBCC - Sika
Archivovány

Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex

Wabo®SafetyFlex (United States Patent No 6.751.918.) is an elastomeric hinged cover system that is ideal for pedestrian walkway areas as well as in low-speed vehicular traffic areas. Independent metal plates integral to the rubber cover allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing slabs. Used in both recessed and surface mount applications. SFP
Specifikace
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSafetyFlex_SFP_0615_Spec.doc
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSFP-2400
  • Skupina výrobkůWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural, Parking
  • Skupina produktůArchitectural and Parking Expansion Joints
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27_11
  • Popis Uniclass 2015Chloroprene and aluminium expansion joints
  • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints