Publikovat produkty
RECEPCION DESKS Alpa
RECEPCION DESKS Alpa
RECEPCION DESKS Alpa
    MDD
    Archivovány

    RECEPCION DESKS Alpa

    Forma inspirovaná majestátním pohořím: Recepce Alpa přitahuje pohledy. Luxusní a klasická, přitahuje pozornost hostů, pomáhá vytvářet atmosféru důvěry. Barevná skleněná přední a nadčasová barva potěší drsností, navíc je vystavena podsvícení kovového soklu. Alpa kombinuje estetiku s funkčností. Použití nižšího segmentu s přečnívajícími deskami usnadňuje komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Díky tomu Alpa se spravdí v malém prostoru, ale i velkém lobby.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaalpa_straight
    • Skupina výrobkůRECEPCION DESKS
    • Skupina produktůAlpa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)946
    Související
    • Hlavní materiálMFC deska
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)50.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Popis Uniclass 2015Office complexes
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Číslo OmniClass23-21 13 00
    • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS