Publikovat produkty
RECEPCION DESKS Foro
RECEPCION DESKS Foro
RECEPCION DESKS Foro
RECEPCION DESKS Foro
    MDD
    Archivovány

    RECEPCION DESKS Foro

    Optimální kombinace rozsáhlého uspořádání a malé recepce: Foro je plně funkční řešení. Kubismem inspirovaná forma složená ze spojovacích obdélníků splňuje estetické a praktické úkoly. Rozmanitá velikost prvků umožňuje hostům sedět a stát a je také zařízením pro osoby se zdravotním postižením. Vyšší fronta vytváří vhodné místo pro ukládání dokumentů. Foro to lesk v kontrastu s matným povrchem těl a univerzální design. Recepce Foro může být v různých interiérech: od kosmetického salonu až po advokátní kancelář
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaforo
    • Skupina výrobkůRECEPCION DESKS
    • Skupina produktůForo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)2100
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálMFC deska
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)171.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Popis Uniclass 2015Office complexes
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Číslo OmniClass23-21 13 00
    • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS