Publikovat produkty
RECEPCION DESKS Linea
RECEPCION DESKS Linea
RECEPCION DESKS Linea
    MDD
    Archivovány

    RECEPCION DESKS Linea

    Minimalismus podporovaný bleskem: Linea dokazuje, že méně je víc. Jednoduchý tvar je zdoben hliníkovými povrchy a osvětlení spodní části pultu je zdůrazněno skleněnými čelami. Díky všestrannému designu se Linea hodí do různých typů interiérů: od klasiky po moderní. Modulární design vám umožňuje vytvořit vlastní rozvržení - rovné nebo rohové, přizpůsobené funkci a velikosti místnosti. V místech delšího kontaktu se zákazníkem je navržen nízkoprofilový čítač s nízkým prvkem určený pro osoby se zdravotním postižením. Rozšířená špička zvyšuje funkčnost. Modul vyšší umožňuje pracovat ve stojaté poloze. Uspořádání dokumentů bude usnadněno prostorným žaluziovým skříní nebo malými skříněmi na pultu
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalinea_corner
    • Skupina výrobkůRECEPCION DESKS
    • Skupina produktůLinea
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1105
    • Šířka (mm)822
    • Hloubka (mm)822
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálMFC deska
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)78.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Popis Uniclass 2015Office complexes
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Číslo OmniClass23-21 13 00
    • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS