Publikovat produkty
RECEPCION DESKS Tera
MDD
Archivovány

RECEPCION DESKS Tera

Klasické a přesto nadčasové: Recepce Tera splňuje očekávání těch, kteří oceňují jednoduché a univerzální formy. Kombinace lesklých prvků HPL s bílou nebo napodobující dřevěnou melaminovou deskou rozbíjí konzervativní vzory, jemně ukazující na eleganci a prestiž místa. Modulární konstrukce umožňuje vytvořit malé pozice nebo vybavit velké prostory v závislosti na vašich potřebách. Použití nízkého modulu s rozšířenou špičkou usnadňuje fungování osob se zdravotním postižením. Tera je vynikající volbou pro advokátní kanceláře a hotelové recepce, kde bude zdůrazňovat vysokou kvalitu nabízených služeb nenápadným způsobem.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatera_corner
  • Skupina výrobkůRECEPCION DESKS
  • Skupina produktůTera
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1090
  • Šířka (mm)818
  • Hloubka (mm)818
Související
  • Hlavní materiálMFC deska
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)36
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Co_20_15_58
  • Popis Uniclass 2015Office complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables
  • Číslo OmniClass23-21 13 00
  • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS