Publikovat produkty
Empty rolley 7 drawers s8

Empty rolley 7 drawers s8

7 drawers 5 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 2 deep drawers (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers release system integrated within the handle, to prevent tipping over fully 100% retractable drawers high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys can holder rubber top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 67kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral black: 9004
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4730167
  • Skupina výrobkůförvaringssystem
  • Skupina produktůS8
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1012
  • Šířka (mm)775
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko