Publikovat produkty
Empty trolley s14 18 drawers black

Empty trolley s14 18 drawers black

18 drawers 16 shallow drawers 2 deep drawers drawer blocking system, as protection against tipping over drawer release system, no mechanism in the handle fully 100% retractable drawers powder coating front centralized safety lock folding key wooden topblade 2x can holder paper roll holder auto return ball bearing slides 4x extra large wheels ø155mm,whereof 2x caster with rolling and turning brake overall weight 160kg static load capacity 600kg drawer capacity 40kg measurements: l1363 x w641 x h1211 mm ral black: 9004
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota47307118
  • Skupina výrobkůförvaringssystem
  • Skupina produktůS13
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1211
  • Šířka (mm)1363
  • Hloubka (mm)641
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko