Publikovat produkty
MWS work station 327cm left

MWS work station 327cm left

6 Adjustable shelves 1 Fixed shelf Heavy duty ball bearing slides Perforated steel panel for tool storage Stainless steel work surface 100% Retractable drawers Front centralized locks Cupboard with gas springs 2x USB, 2x LAN, 2x Air connectors Compatible with SFS (Sonic Foam System) 4 Electric connectors 220-230V with power switch 22 Drawers with 40Kg. load capacity Self supporting structure, walls no longer needed!
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4731355
  • Skupina výrobkůförvaringssystem
  • Skupina produktůMWS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)3268
  • Hloubka (mm)720
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko