Publikovat produkty
SONIC MSS26"/34" low setup with 27 drawers with ss top

SONIC MSS26"/34" low setup with 27 drawers with ss top

Create the ultimate work space with the MSS modular storage systems. Keep your work space organized to maximize your work flow and productivity! Stainless steel top blade Self supporting structure, walls no longer needed! Modular customizable to personal wishes Compatible with SFS (Sonic Foam System) RAL Black: 9004 RAL Grey: 9006
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4731808
  • Skupina výrobkůförvaringssystem
  • Skupina produktůMSS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)962
  • Šířka (mm)2793
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko