Publikovat produkty
WB 41" recycle trolley set

WB 41" recycle trolley set

Sturdy steel sheet and square tube construction, welded Mobile recycle trolley 4 wheels Ø 125mm, 2 swivel castors with roller and twist lock 4 drawers with ball bearing slides 2 adjustable support legs for optimal stabilisation Powder coating RAL black: 9004 RAL grey: 9006
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4732314
  • Skupina výrobkůförvaringssystem
  • Skupina produktůWB
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1010
  • Šířka (mm)1330
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko