Publikovat produkty
SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

7 Heavy duty ball bearing slide drawers 100% Retractable drawers Front centralized lock Compatible for SFS (Sonic Foam System) Max. drawer capacity: 40Kg Powder coating 4x caster wheels Ø60mm, whereof 2x with rolling and turning brake RAL grey: 9006 RAL black: 9004
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota47451
  • Skupina výrobkůförvaringssystem
  • Skupina produktůMSS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-12
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)947
  • Šířka (mm)674
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko