Publikovat produkty
SWS 32" trolley with 2 doors black

SWS 32" trolley with 2 doors black

2 doors 1 adjustable shelve Powder coating Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 52KG Static load capacity: 400KG RAL black: 9004
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota47455
  • Skupina výrobkůförvaringssystem
  • Skupina produktůSWS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1025
  • Šířka (mm)830
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko