Publikovat produkty
SWS 32" recycle cabinet black

SWS 32" recycle cabinet black

Integrated waste paper compartment Integrated paper roll holder Extra storage compartment Powder coating Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 60KG Static load capacity: 400KG RAL black: 9004
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota47456
  • Skupina výrobkůförvaringssystem
  • Skupina produktůSWS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1025
  • Šířka (mm)830
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko