Publikovat produkty
SWS 32" trolley 2 drawers black

SWS 32" trolley 2 drawers black

2 drawers: 1 drawer 270 mm high 1 drawer 380 mm high Fully 100% retractable drawers< Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 64KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota47457
  • Skupina výrobkůförvaringssystem
  • Skupina produktůSWS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1025
  • Šířka (mm)830
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko