Publikovat produkty
Vertical steel swing grab bar
Mediclinics

Vertical steel swing grab bar

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Part numbers: BG0800 Swing up grab bar with toilet roll holder hook, manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm and 1,5 mm thick. Mediclinics offers these products for the purpose of improving the quality of life of people with reduced mobility. State of the art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Built using steel white epoxy finished. The rotating point of this grab bar is strengthened with a double tube for a maximum resistance. A safety system that blocks the bar in the vertical position prevents its accidental dropping. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBR0800
  • Skupina výrobkůGrab Bars
  • Skupina produktůMedinox
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)738
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie