Publikovat produkty
Mediflow basic Stainless Steel 120V
Mediflow basic Stainless Steel 120V
    Mediclinics

    Mediflow basic Stainless Steel 120V

    Part numbers: M03AC & M03ACS The MEDIFLOW® Series of hand dryers were designed & developed with ergonomic principles in mind, focusing on functionality, safety and anti-vandalism. These Series boast the legendary SANIFLOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. The cover of these hand dryers is available in AISI 304 stainless steel bright finish or in AISI 304 stainless steel satin finish, it represents a stylish choice.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM03ACx_UL
    • Skupina výrobkůHigh traffic-High durability-Low noise
    • Skupina produktůMediflow® Basic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-09-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)325
    • Šířka (mm)275
    • Hloubka (mm)164
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie