Publikovat produkty
Open stainless steel bin
Open stainless steel bin
    Mediclinics

    Open stainless steel bin

    Part numberS: PP0279c & PP0279CS The Mediclinics’ open bin models are designed for medium traffic washrooms and they have a capacity of 25 L. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in AISI 304 stainless steel bright or satin finish. Highly resistant solutions for medium traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPP0279x
    • Skupina výrobkůWaste Receptacle
    • Skupina produktůWaste Receptacle
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-09-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)460
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)155
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie