Publikovat produkty
Saniflow 1985 automatic cast iron 120V
Mediclinics

Saniflow 1985 automatic cast iron 120V

Part number: E85A-UL SANIFLOW® AUTOMATIC hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in a 1/4" cast iron cover with porcelain enamel is ideal for Heavy traffic Bathrooms.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE85A_UL
  • Skupina výrobkůHigh traffic-High durability-Low noise
  • Skupina produktůSaniflow®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)255
  • Šířka (mm)282
  • Hloubka (mm)215
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)11.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie