Publikovat produkty
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
    Mediclinics

    Saniflow 1988 automatic steel 120V

    Part numbers: E88A-UL, E88AB-UL, E88AC-UL & E88ACS-UL SANIFLOW® AUTOMATIC hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in steel cover white, black, bright, satin or gold finished. Ideal for Heavy traffic Bathrooms.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE88Ax_UL
    • Skupina výrobkůHigh traffic-High durability-Low noise
    • Skupina produktůSaniflow®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-09-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)247
    • Šířka (mm)278
    • Hloubka (mm)212
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie