Publikovat produkty
Mediflow basic steel 120V
Mediclinics

Mediflow basic steel 120V

Part number: M03A-UL. The MEDIFLOW® Series of hand dryers were designed & developed with ergonomic principles in mind, focusing on functionality, safety and anti-vandalism. These series boast the legendary SANIFLOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and it is available in white epoxy finish. It represents a stylish choice.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM03Ax_UL
  • Skupina výrobkůHigh traffic-High durability-Low noise
  • Skupina produktůMediflow® Basic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)325
  • Šířka (mm)275
  • Hloubka (mm)164
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)4.25
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Osušovače Rukou a Vlasů

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie