Publikovat produkty
Speedflow steel
Speedflow steel
    Mediclinics

    Speedflow steel

    Part numbers: M06AC & M06ACS The Speedflow® line of hand dryers is categorized within the eco-fast range of product. With a total power of 1150 W, it consumes an average of 3.83 W per drying cycle, which achieves an energy savings greater than 80% with respect to traditional hand dryers. about carbon foot print the Speedflow line consumes an average of 247 Kg of CO2, which represents a 51% annual reduction in emissions. Manually adjustable high speed motor that allows controlling the noise and the speed, which allows the hand dryer to adapt to any type of washroom environment. Heating element can be switch off by means of a jumper placed on the electronic control. Highly durable compact units with anti-vandalism features it is available AISI 304 stainless steel and in two different types of finishes: bright or satin. Low noise pollution, with a noise level between 64 and 74 dBA. Air outlet speed between 90 and 180 Km/h, achieving a fast drying time between 10 and 12 seconds. Maximum drying safety with automatic disconnect after 60 seconds of continued use. In conclusion, Speedflow® is an eco-efficient hand dryer because minimizes energy consumption and CO2 emissions that is especially recommended for public washrooms with a high traffic of people; and thanks to its design and width (ultrathin), it is compliant with ADA/USA standards.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM06Ax
    • Skupina výrobkůGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • Skupina produktůSpeedflow®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-09-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)270
    • Šířka (mm)290
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Osušovače Rukou a Vlasů

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie
    Ålandy
    Afghánistán
    Alžírsko
    Americká Samoa
    Albánie
    Arménie
    Angola
    Austrálie
    Andorra
    Ázerbájdžán
    Benin
    Cookovy ostrovy
    Belgie
    Bahrain
    Botswana
    Federativní státy Mikronésie
    Bělorusko
    Bangladéš
    Burkina Faso
    Fidži
    Bosna a Hercegovina
    Bhútán
    Burundi
    Francouzská Polynésie
    Bulharsko
    Britské indickoocenánské území
    Čad
    Guam
    Černá Hora
    Brunej
    Demokratická republika Kongo
    Kiribati
    Česká republika
    Čína
    Džibuti
    Marshallovy ostrovy
    Chorvatsko
    Filipíny
    Egypt
    Nauru
    Dánsko
    Gruzie
    Eritrea
    Niue
    Estonsko
    Hongkong
    Etiopie
    Nová Kaledonie
    Faerské ostrovy
    Indie
    Gabon
    Nový Zéland
    Finsko
    Indonésie
    Gambie
    ostrov Norfolk
    Francie
    Irák
    Ghana
    Palau
    Gibraltar
    Írán
    Guinea
    Papua-Nová Guinea
    Guernsey
    Izrael
    Guinea Bissau
    Pitcairnovy ostrovy
    Irsko
    Japonsko
    Jihoafrická republika
    Šalamounovy ostrovy
    Island
    Jemen
    Jižní Súdán
    Samoa
    Itálie
    Jordánsko
    Kamerun
    Severní Mariany
    Jan Mayen
    Kambodža
    Kapverdy
    Tokelau
    Jersey
    Katar
    Keňa
    Tonga
    Kypr
    Kazachstán
    Komorské ostrovy
    Tuvalu
    Lichtenštejnsko
    Kokosové ostrovy
    Kongo
    United States Minor Outlying Islands
    Litva
    Korejská lidově demokratická republika
    Lesotho
    Vanuatu
    Lotyšsko
    Korejská republika
    Libérie
    Východní Timor
    Lucembursko
    Kuvajt
    Lybie
    Wallis a Futuna
    Maďarsko
    Kyrgyzstán
    Madagaskar
    Malta
    Laos
    Malawi
    Moldavsko
    Libanon
    Mali
    Monako
    Macao
    Maroko
    Německo
    Malajsie
    Mauricius
    Nizozemsko
    Maledivy
    Mauritánie
    Norsko
    Mongolsko
    Mayotte
    ostrov Man
    Myanmar (Barma)
    Mosambik
    Polsko
    Nepál
    Namibie
    Portugalsko
    Omán
    Niger
    Rakousko
    Pákistán
    Nigérie
    Řecko
    Palestinská území
    Pobřeží slonoviny
    Rumunsko
    Saúdská Arábie
    Réunion
    Rusko
    Singapur
    Rovníková Guinea
    San Marino
    Spojené arabské emiráty
    Rwanda
    Severní Makedonie
    Šrí Lanka
    Senegal
    Slovensko
    Sýrie
    Seychely
    Slovinsko
    Tádžikistán
    Sierra Leone
    Španělsko
    Tchaj-wan
    Somálsko
    Srbsko
    Thajsko
    Středoafrická republika
    Švédsko
    Turecko
    Súdán
    Švýcarsko
    Turkmenistán
    Svatá Helena
    Ukrajina
    Uzbekistán
    Svatý Tomáš a Princův ostrov
    Vatikán
    Vánoční ostrov
    Svazijsko
    Velká Británie
    Vietnam
    Tanzánie
    Togo
    Tunisko
    Uganda
    Zambie
    Západní Sahara
    Zimbabwe
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu