Publikovat produkty
Hiro 320 lift - curved staircases
Mediq

Hiro 320 lift - curved staircases

  • Works with friction drive principle.
  • Guide rails, round and fat-free
  • The guide rails material is stainless steel
  • Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC, Appendix II A, EN 81-40 and ISO 9386-2 standards.
  • The lift color can be chosen according to the RAL color, standard color gray RAL 7038 (cover panels, posts and other parts), RAL 7022 (body color)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaarticlenumber1
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-06-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zdvižné systémy
  • Klasifikace IFCPřenášecí element
  • Název UNSPSCLift stations
  • Kód UNSPSC47101533