Publikovat produkty
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface
    Meganite Inc.

    Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface

    All-new AcryMed range - an advanced antimicrobial acrylic solid surface material suitable for all interior spaces.

    AcryMed is specially developed to enhance indoor environment surfaces by protecting the surface itself against deterioration, stains and odor-causing bacteria. 

    AcryMed has antimicrobial protection integrated into the solid surface sheet during production, it is not a top coating.

    AcryMed is certified in accordance with ISO 22196 and JIS Z 2801. It offers integrated hygienic surface protection with a significant impact that works effectively against bacteria.

    Specifikace
    • Antimicrobial Acrylic Solid Surface Sheet. 

      ISO 22196 and JIS Z 2901 certified.

      Standard Size : 1/2" x 30" x 144"   (12mm x 760mm x 3660mm)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotameganitewwacrymed
    • Skupina výrobkůSolid Surfaces
    • Skupina produktů12mm collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)144
    • Hloubka (mm)0.5
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálPevný povrch
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (kg)132
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCSurface
    • Kód UNSPSC301521
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 21 35
    • Název OmniClassCommercial Serving Counters
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS